Regulador de gas de una etapa TESCOM™ serie 44-3200

La serie 44-3200 es un regulador de etapa única de alta pureza, alto caudal y compacto para caudales de gas de especialidad, inflamables e industriales de 5-50 SCFM/141-1415 SLPM. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para laboratorios y sistemas de gas en el punto de uso, gases resonantes y de asistencia por medio de láser, caja de guantes y aislantes.

especificaciones

Presión máxima de entrada34,5, 207 bar/500, 3 000 psig
Rangos de presión de salida0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-13,8 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Materiales del cuerpoLatón, acero inoxidable 316
Material del asientoEntrada de 3000 psig/207 bar: CTFE<br>Entrada de 500 psig/34,5 bar: Teflon®<br>
BoneteAcero inoxidable serie 300
DiafragmaAcero inoxidable 316, Elgiloy®
SelloTeflon®
Retén del asientoNitronic 60
Partes restantesAcero inoxidable 316
Tipo y tamaño del puerto3/8, 1/2<br>NPTF<br>1/2, 1<br>brida
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Capacidad de caudalCv = 1,0, 1,8 (opcional)
Tipo de cargaResorte
Peso (sin medidores)1,6 kg/3,5 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.