Regulador de presión CNG serie 44-4200 TESCOM™

La serie 44-4200 es un regulador reductor de presión, cargado por domo y de alta presión con un Cv = 0,80 o 2,0 disponible. Este regulador alcanza valores de 414 bar/6,000 psig de entrada y 345 bar/5,000 psig de salida. Ideal para uso en equipo de supresión de incendio y relleno de CNG.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 414 bar/6,000 psig <br>Rango de presión de salida: 0-345 bar/0-5,000 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 303, acero inoxidable 316 o latón
Asiento de válvula principalCTFE, Teflon® o Vespel®
O-ringsBuna-N, Viton® o Etilenopropileno
Anillos de refuerzoTeflon®
EmpaqueCTFE o Vespel®
Partes restantesAcero inoxidable serie 300, 17-4 PH
Temperatura ambiente de funcionamiento y fluidoVea el selector del número de parte
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de entrada y salida: SAE, NPTF, MS33649 <br>tamaño del puerto de entrada y salida: 1/4, 1/2, 3/4 (NPTF y SAE únicamente)
Capacidad de caudalVálvula principal de 1/4: Cv = 0,80 <br>Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0
Tipo de cargaDomo
Peso3,6 kg/8,0 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.