Regulador de etapa única 44-4600 TESCOM™

La serie 44-4600 es un regulador de etapa única, de pureza alta y extremadamente sensible que se usa para gases especiales, inflamables e industriales para el control de presión subatmosférica y presión baja. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas e integridad de la fuga. Ideal para sistemas analíticos, sistemas de muestreo, sistemas de proceso, plantas piloto y calibración.

especificaciones

Valores de presiónRango de presión de entrada: atmosférica a 27,6 bar/400 psig <br>Rango de presión de salida: 50 mm Hg absoluta - 1,0 bar/15 psig
MaterialesCuerpo y diafragma: acero inoxidable 316 <br>Asiento: Teflon®<br>Resorte (válvula principal): Elgiloy®<br>Resorte (desviación): acero inoxidable 316<br>Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,24
Peso (sin medidores)1,2 kg/2,75 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.