Regulador de gas de contrapresión industrial serie 44-4700 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 50 mm Hg absoluta - 1 bar/15 psig<br>50 mm Hg absoluta - 3.4 bar/50 psig<br>50 mm Hg absoluta - 6.9 bar/100 psig<br>50 mm Hg absoluta - 10.3 bar/150 psig<br> |
| Material | Cuerpo y diafragma: acero inoxidable 316 <br>Bonete: latón niquelado electrolítico<br>Asiento: Teflon®<br>Válvula principal de resorte y bias: acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4, 3/8<br>SAE, NPTF, MS33649, HPIC |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,04, 0,30 opcional: |
| Tipo de carga | Resorte |
| Peso | 1,2 kg/2,75 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |