Control regulador de presión serie 44-5200 de TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 27,6 y 241 bar/400 y 3 500 psig |
| Rangos de presión de salida | 1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig<br>0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar |
| Material | Cuerpo, pistón: acero inoxidable 316 o latón <br>Bonete: acero inoxidable serie 300 o latón<br>Asientos: Vespel®;<br>Junta tórica: Viton®;<br>Filtro (40 micrómetros): acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Latón y acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura operativa | –15 °F a 200 °F/–26 °C a 93 °C<br>Para temperaturas extendidas de –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C, consulte a TESCOM. |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06, 0,15 |
| Tipo de carga | Domo, aire |
| Peso (sin medidores) | 0,9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |