Regulador de presión CNG 44-7400 TESCOM™

El regulador reductor de presión cargado por resorte, de presión alta y caudal alto, serie 44-7400, ofrece presiones de salida de hasta 345 bar/5 000 psig con caudales de desde 25-2 000 SCFM/708-56 633 SLPM. Disponible en latón o acero inoxidable y dos Cv estándares. Ideal para usarlo en puestos de prueba hidráulica o neumática y dispensadores de CNG.

especificaciones

Presión máxima de entrada  Acero inoxidable: 414 bar/6000 psig<br>  Latón: 310 bar/4500 psig
Rangos de presión de salida  Acero inoxidable: 345 bar/5000 psig<br>  Latón: 276 bar/4000 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 303, acero inoxidable 316 o latón <br>Asiento de la válvula principal: CTFE, Vespel®<br>Tapa posterior: acero inoxidable serie 300<br>Anillos de refuerzo: PTFE<br>Empaquetaduras: CTFE
O-ringsBuna-N 90, buna-N, Viton®, uretano, Kalrez®, etilenopropileno
Partes restantesTipo 17-4, acero inoxidable serie 300, 17-7, Teflon®, latón
Temperatura ambiente de funcionamiento0 °F a 165 °F / -17 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puertoTipo de puerto de salida y entrada: SAE, NPTF, MS33649 <br>Tamaño del puerto de entrada y salida: 1/2, 3/4
Capacidad de caudalCv = 0,8, 2,0
Tipo de cargaResorte
Peso6,2 kg/14 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.