Regulador de presión hidráulica 50-2200 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión máxima de entrada: 1 034, 1 379 bar/15 000, 20 000 psig<br>Presión máxima de salida: 20,7-1 034 bar/300-15 000 psig, 20,7-1 379 bar/300-20 000 psig |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316, Nitronic 60 |
| Materiales de venteo, válvula principal, asiento | Acero inoxidable 17-4 |
| O-Rings | Buna-N, Viton® |
| Anillos de refuerzo | CTFE |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 y Nitronic 60 |
| Temperatura de funcionamiento | −15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06, 0,12 |
| Tipo de carga | Resorte |
| Peso (aproximado) | 9,1 kg/20 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |