Reguladores de contrapresión 54-2300 de TESCOM™

El regulador hidráulico de contrapresión serie 54-2300 tiene capacidad para caudales de 5-50 GPM y está disponible con carga neumática para usarlo con el controlador electroneumático ER5000. Ideal para uso en puestos de prueba hidráulicos y control del procesos.

especificaciones

Presión máxima de entrada  Carga por resorte y por domo: 345 bar/5 000 psig<br>  Activación neumática: 690 bar/10 000 psig
Rangos de presión de control69,0, 103, 172, 241, 345 y 690 bar/1 000, 1 500, 2 500, 3 500, 5 000 y 10 000 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 303 o 316 <br>Asiento, vástago y sensor: acero inoxidable 17-4 PH<br>O-ring: Buna-N, Viton®, etileno propileno o poliuretano<br>Anillos de refuerzo: PTFE
Bonete (solo carga por resorte), partes restantesAcero inoxidable 303
Temperatura de funcionamiento (medios)-40 °C a 74 °C/-40 °F a 165 °F (el rango de temperatura de funcionamiento depende del material de la O-Ring).
Tipo y tamaño del puerto1/2, 3/4<br>SAE, NPTF<br>1<br>brida
Capacidad de caudalCv = 1,6
Tipo de cargaMuelle, domo, aire
PesoCarga por resorte y por domo: 6,8 kg/15 lb<br>Accionamiento neumático: 13,6 kg/20 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.