Regulador de contrapresión hidráulica TESCOM™ serie 54-2700
especificaciones
| Presión máxima de entrada | Carga neumática: 34,5 bar/500 psig<br>Carga por domo: 379 bar/5 500 psig<br>Carga por resorte: 34,5 bar/500 psig<br> |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 303 y 316<br>Asiento: Peek relleno de vidrio, Vespel® SP1<br>Juntas tóricas: Buna-N, Viton®, etileno <br>propileno<br>Anillos de refuerzo: Teflon®<br> |
| Partes restantes | Acero inoxidable 303 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1<br>SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacidad del caudal | Cv = 5,0 |
| Tipo de carga | Aire, domo, resorte |
| Peso | 13,6 kg/30 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |