Regulador de contrapresión de dos etapas 54-3500 TESCOM™

El regulador de contrapresión hidráulica de dos etapas 54-3500 reduce la presión de entrada controlada en 2 pasos. La segunda etapa integrada es de auto carga y se ajusta al 50% de la presión de entrada, independientemente de que la unidad sea de carga por resorte, neumática o por domo. Esta reducción de presión diferencial por etapa reduce significativamente la fuerza de destrucción de la erosión y la cavitación. Un amplio rango de bienes blandos y materiales de internos de válvula, que incluye la opción de cerámica, permite la selección del regulador de medio específico. Ideal para uso en bancos de pruebas hidráulicas de presión alta y fabricación y prueba de la válvula de inyección.

especificaciones

Presión de entrada máxima controlable690 bar/10 000 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L<br>Bonete: acero inoxidable serie 300<br>Asiento: CTFE, Vespel® SP-1, PEEK, 17-4 endurecido <br>Acero inoxidable<br>Partes restantes: acero inoxidable serie 300<br>
Temperatura de funcionamiento-15 °F a 140 °F / -26 °C a 60 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4, 3/8<br>NPTF y presión del medio
Capacidad de caudalCv = 0,08
Tipo de cargaAire, domo, muelle
Peso2,7 kg/6 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.