Regulador de control de presión TESCOM™ serie 56-2000

La serie 56-2000 proporciona un control de presión preciso que permite a los clientes tener caudales de inyección coherentes durante la vida del pozo. Ideal para aplicaciones de inyección química mar adentro.

especificaciones

Clasificación de la presiónMaximum Inlet Pressure: 15,000 psig / 1034 bar<br>Maximum Outlet Pressure: 200-15,000 psig / 13.8-1034 bar<br>(non-adjustable spring bias pressure: 175-200 psig / 12-13.8 bar)
MaterialBody: 17-4 Stainless Steel <br>Seat, Main Valve: Vespel® SP1<br>O-Ring: Buna-N<br>Back-up Ring: CTFE<br>Remaining Parts: 300 Series Stainless Steel, 17-4 Stainless Steel and Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento-15°F to 165°F / -26°C to 74°C <br>² For extended temperatures from -40°F to 400°F / -40°C to 204°C, consult TESCOM.
Port Size & TypeInlet & Outlet Port Type: Medium Pressure<br>Inlet & Outlet Port Size: 9/16
Capacidad del caudalCv = 0,06
Peso (aproximado)5,9 kg / 13 lb
Información adicionalPara modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.