Regulador de presión electropulido TESCOM™ serie 64-2600
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar / 600 o 3 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3 y 17,2 bar / 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 y 250 psig |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido <br>Diafragma: acero inoxidable 316L o Hastelloy®<br>Resorte: acero inoxidable 316 o Elgiloy® |
| Asiento | PCTFE o Teflon® (Vespel® opcional para el modelo de 3500 psig / 241 bar solamente) |
| Vástago, retén del asiento, guía de la válvula | Acero inoxidable 316 o Hastelloy® |
| Temperatura operativa | Asiento PTCFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C<br>Asiento de Teflon®: –40 °F a 160 °F/–40 °C a 71 °C<br>Asiento Vespel®: –40 °F a 350 °F/–40 °C a 177 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | H.P.I.C. de 1/4 <br>Eje macho, eje hembra de<br>1/4, 1/2<br>Extremos de los tubos de 1/4 |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06 (modelo de 241 bar/3500 psig)<br>Cv = 0,15 (modelo de 41,4 bar/600 psig) |
| Peso (sin medidores) | 0,9 kg/2,0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |