Regulador de presión 64-2800 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 69,0 o 241 bar / 1 000 o 3 500 psig<br>Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar /30, 60, 100, 150 psig |
| Material | Estructura: acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido <br>Asiento de válvula: PCTFE Diafragma, vástago, resorte: acero inoxidable 316 Hastelloy® |
| Temperatura de funcionamiento | PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C<br>Vespel®: -40 °F a 350 °F/-40 °C a 176 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | H.P.I.C. de 1/4 <br>Eje macho, eje hembra de<br>1/4, 1/2<br>Extremos de los tubos de 1/4 |
| Capacidad de caudal | Modelo de 3500 psig/241 bar: Cv = 0,06<br>Modelo de 1000 psig/69,0 bar: Cv = 0,15 |
| Peso (sin medidores) | 0,9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |