Regulador de presión BSGS 64-3200 TESCOM™

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado, de caudal alto y pureza ultra alta serie 64-3200 ofrece un acabado superficial de 10 Ra micropulgadas/0,25 micrómetros y está disponible con ajusteHastelloy®. Los caudales máximos son de hasta 31,8 SCFM/900 SLPM, con presiones de entrada de 10,3, 69,0, 103 bar/150, 1 000, 1 500 psig y presiones de salida de hasta 13,8 bar/200 psig. Ideal para usarlo en Sistemas de gas de especialidad a granel (BSGS), punto de uso de 1/2", conexiones de herramientas y gabinetes de gas.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 10,3, 69,0, 103 bar / 150, 1 000, 1 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3, 13,8 bar /30, 60, 100, 150, 200 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
DiafragmaHastelloy®
Retén del asientoAcero inoxidable 316
VástagoAcero inoxidable 316 o Hastelloy®
Asiento de válvulaTeflon®, Vespel®, PCTFE
Partes restantesAcero inoxidable 316
Temperatura de funcionamientoAsiento de Teflon®: -40 a 160°F / -40 a 71°CAsiento<br> Vespel®: -40 tao 350°F / -40 a 177°C<br>Asiento PCTFE: -40 a 140°F / -40 a 60°C<br>
Tipo y tamaño del puertoExtremos de tubo de 1, 3/8, 3/4, 1/2<br>1/4, 1/2, 3/4<br>Fijación macho, eje macho (caudal normal y alto), eje hembra (caudal normal y alto)
Capacidad de caudalCv = 1,2
Peso (sin medidores)1,6 kg/3,5 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.