Regulador de etapa dual Serie 64-3400 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 241 bar/3,500 psig <br>Rangos de presión de salida: 2.1, 4.1, 6.9, 10.3 bar/30, 60, 100, 150 psig |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido |
| Diafragma | Acero inoxidable 316L |
| Asiento de válvula | PCTFE o Teflon® PFA |
| Resorte de la válvula | Acero inoxidable 316 |
| Vástago de la válvula y partes restantes | Acero inoxidable 316 (Hastelloy® opcional) |
| Temperatura de funcionamiento | Asiento de Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C<br>Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C<br> |
| Tipo y tamaño del puerto | H.P.I.C. 1/4<br>1/4, 1/2<br>Pivote macho, macho fijo, pivote hembra<br>Extremos de tubos de 1/4 |
| Capacidad de caudal | Vea el selector del número de parte |
| Peso | 1.4 kg/3.0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |