Regulador de presión altamente sensible serie 64-3600 TESCOM™

El regulador reductor de presión, altamente sensible, de ultra alta pureza serie 64-3600 ofrece baja caída, diseño de diafragma amarrado, acabado de la superficie de 10 Ra/0.25 micrómetros con internos Hastelloy® disponible. Presiones de entrada de 41.4 o 241 bar/600 o 3,500 psig con presión de salida de hasta 10.3 bar/150 psig. Ideal para uso en puntos de uso de 1/4", gabinetes de gas, fabricación de semiconductores y cajas de manifold de las válvulas.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar / 600 o 3 500 psig<br>Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar /30, 60, 100, 150 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
DiafragmaHastelloy®
Asiento de válvulaPCTFE, Teflon PFA® o Vespel®
Vástago y resorte de la válvulaAcero inoxidable 316
Partes restantesAcero inoxidable 316 o Hastelloy®
Temperatura de funcionamientoAsiento de Teflon®: -40 a 160 °F / -40 a 71 °C Asiento<br>Vespel®: -40 a 350 °F / -40 a 177 °C<br>Asiento PCTFE: -40 a 140 °F / -40 a 60 °C<br>
Tipo y tamaño del puerto1/4, 1/2 <br>Pivote macho, Pivote hembra, Fijación macho, HPIC<br>Extremos del tubo de 1/4
Capacidad de caudalCv = 0,15 o 0,06
Peso0.9 kg / 2 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.