Regulador de presión subatmosférica serie 64-5000 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión máxima de entrada: 8,3, 41,4, o 241 bar /120, 600, o 3500 psig <br>Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta - <br>1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar /15, 30, 60, 100 psig. |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido |
| Asiento de válvula | Teflon®, PCTFE |
| Diafragma | Acero inoxidable 316L |
| Vástago de la válvula, guía de la válvula y resorte | Acero inoxidable 316 |
| Temperatura de funcionamiento | Asiento de Teflon®: -40°F a 160°F/-40°C a 71°C<br>Asiento PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C<br> |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 H.P.I.C.<br>Pivote macho 1/4, 1/2<br>Pivote hembra 1/4, 1/2<br>Puerto de entrada: macho 1/4; Puerto de salida: hembra 1/4<br>Puerto de entrada: hembra 1/4; Puerto de salida: macho 1/4<br>Extremos de tubos 1/4 |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,24 (modelo 8,3 bar / 120 psig)<br>Cv = 0,15 (modelo 41,4 bar /600 psig)<br>Cv = 0,06 (modelo 241 bar /3500 psig) |
| Peso | 0,9 kg / 2 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local. |