Regulador de presión electropulido TESCOM™ serie 64-5400

El regulador reductor de presión, de alta pureza, serie 64-5400 proporciona acero inoxidable 316 con electropulido, acabado de superficie 10 Ra y diseño de diafragma de Hastelloy®. La serie 64-5400 ofrece un alto caudal Cv=1.0 y presión de entrada de 41.4 bar/600 psig con presiones de salida de hasta 10.3 bar/150 psig. Ideal para uso en sistemas de gas de especialidad a granel (BSGS), punto de uso de 1/2", conexiones de herramientas y gabinetes de gas.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 41.4 bar/600 psig<br>Rangos de presión de salida: 2.1, 4.1, 6.9, 10.3 bar/30, 60, 100, 150 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316L electropulido o acero inoxidable 316L VAR electropulido
DiafragmaHastelloy®
Asiento de válvulaPCTFE o Teflon® PFA
Retén del asientoNitronic 60 Acero inoxidable
Vástago, sello y partes restantesAcero inoxidable 316
Temperatura de funcionamientoAsiento de Teflon®: -40 °F a 160 °F/-40 °C a 71 °C<br>Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F/-40 °C a 60 °C<br>
Tipo y tamaño del puertoExtremos de tubos 3/8<br>Extremos de tubos 1/2<br>Pivote macho 1/2<br>Pivote hembra 1/2<br>Acoplamiento de compresión 3/8<br>Acoplamiento de compresión 1/2
Capacidad de caudalCv = 1.0
Tipo de cargaManual
Peso (sin medidores)1,6 kg/3,5 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.