Regulador de presión sin rosca ni resorte TESCOM™ serie 74-2400
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 41,4 o 241 bar/600 o 3 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, o 6,9 bar/30, 60, o 100 psig |
| Material | Cuerpo: electropulido de acero inoxidable 316L VAR<br>Diafragma: acero inoxidable 316L<br>Asiento: PCTFE (Vespel® opcional para el modelo de 3500 psig /241 bar)<br>Vástago de la válvula, sello posterior: acero inoxidable 316 |
| Temperatura de operación | Asiento PCTFE: -40 °F a 140 °F / -40 °C a 60 °C <br>Asiento Vespel®: -40 °F a 350 °F / -40 °C a 177 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | H.P.I.C. de 1/4 <br>Eje macho, eje hembra de<br>1/4, 1/2<br>Extremos de los tubos de 1/4 |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06 (modelo de 241 bar/3500 psig)<br>Cv = 0,15 (modelo de 41,4 bar/600 psig) |
| Peso (sin medidores) | 0,9 kg/2,0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |