Regulador de presión sin rosca serie 74-3000 TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | 20,7, 41,4, 69,0, o 241 bar/300, 600, 1000, o 3500 psig |
| Rangos de presión de salida | 100 mm Hg absoluto - 15 psig, 3-30, 3-60, 4-100, y 4-150 psig<br> 100 mm Hg absoluto - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9 y 0,28-10,3 bar |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316L refundido en arco eléctrico en el vacío y electropulido <br>Diafragma: Hastelloy®<br>Vástago, sello y partes restantes: acero inoxidable 316 |
| Asiento de válvula | 3500 psig/241 bar: Vespel®<br> 300 y 1000 psig/20,7 y 69,0 bar: PCTFE<br> 600 psig/41,4 bar: Teflon® PFA |
| Temperatura de funcionamiento | Asiento Vespel®: -40 a 300 °F / -40 a 149 °C<br>Asiento PCTFE: -40 a 140 °F / -40 a 60 °C<br>Asiento Teflon® PFA: -40 a 160 °F / -40 a 71 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | Talones del tubo 1/4", 3/8", 1/2" <br>Fijación macho 1/4"<br>Pivote macho, pivote hembra 1/2" |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,5 |
| Tipo de carga | Manual |
| Peso | 1,5 kg/3,2 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local. |