Regulador de presión sin rosca 74-3800 TESCOM™

El regulador reductor de presión de diafragma amarrado y de pureza ultra alta serie 74-3800 ofrece un caudal alto y diseño de volumen bajo interno y sin rosca en el interior con Cv=0,5. La serie 74-3800 se encuentra disponible con acabado de superficie 10 Ra. Las presiones de entrada son 41,3, 69,0, 241 bar/600, 1 000 o 3 500 psig con presiones de salida de hasta 10,3 bar/150 psig. Ideal para uso en regulador de presión de puntos de uso de 1/2", gabinetes de gas, sistemas de purga de caudal alto y fabricación de semiconductor.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 41,4, 69,0, 241 bar/600, 1 000, 3 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 bar/30, 60, 100, 150 psig
MaterialCuerpo: acero inoxidable 316L VAR con electropulido <br>Diafragma: acero inoxidable 316 o Hastelloy®<br>Partes restantes: acero inoxidable 316
Asiento de válvula  Vespel® (Entrada 241 bar/3500 psig)<br>  PCTFE (Entrada 41,4, 6,9 bar/600, 100 psig)<br>Teflon® PFA (Entrada 41.4 bar/600 psig)
Temperatura de funcionamientoVespel®: -40°F a 350°F / -40°C a 177°C<br>PCTFE: -40°F a 140°F / -40°C a 60°C<br>Teflon® PFA: -40°F a 160°F / -40°C a 71°C
Tipo y tamaño del puertoCompresión 3/8<br>Compresión1/2<br> Eje macho 1/2<br>Eje hembra 1/2<br>Extremo de tubo3/8<br>Extremo de tubo1/2
Capacidad de caudalCv = 0,5
Peso (sin medidores)1,5 kg/3,2 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.