Filtros de alta presión 98 TESCOM™

Los filtros de presión alta serie 98 ofrecen valores nominales de presión de funcionamiento de hasta 690 bar/10 000 psig con diseños tipo T y Mini en línea. Ideal para uso en filtración antes de los componentes de control de presión para proteger de la contaminación de partículas.

especificaciones

Presión de funcionamiento nominal máximaSerie 98-1010 Mini en línea: 414 bar/6 000 psig <br>Serie 98-1110 tipo T: 414-690 bar/6 000-10 000 psig<br>Serie 98-1210 en línea: 207-690 bar/3 000-10 000 psig<br>
Materiales: Serie Mini en línea 98-1010Cuerpo: Acero inoxidable 304<br>Filtro interno - 10 micrones: Acero inoxidable 304 plegado<br>
Materiales: Serie tipo T 98-1110Cuerpo: acero inoxidable 303<br>Filtro interno - 10 micrones: acero inoxidable 304 plegado<br>O-ring: Buna, Teflon® o Viton®<br>
Materiales: Serie en línea 98-1210Cuerpo: 207 bar/3 000 psig - Acero inoxidable 303<br>414, 690 bar/6 000, 10 000 psig - Acero inoxidable 17-4<br>Filtro - 10 micrones: Acero inoxidable 304<br>O-rings: Buna, Teflon® o Viton®<br>
Temperatura de funcionamiento: Mini en línea serie 98-1010-320°F a 550°F / -196°C a 288°C
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1110O-ring Buna: -29 a 74 °C/-20 a 165 °F <br>O-ring Teflon®: -40 a 74 °C/-40 a 165 °F<br>O-ring Viton®: -18 a 104 °C/0 a 220 °F
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1210O-ring: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C O<br>-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1210O-ring Viton®: 0 a 220 °F/-18 a 104 °C<br>O-ring E.P.: -40 a 225 °F/-40 a 107 °C
Tipo y tamaño de puerto: 98-10101/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF hembra, NPTF hembra/macho (1/4 y 1/2 solamente), MS33649 hembra/MS33656 macho
Tipo y tamaño de puerto: 98-11101/4, 3/8, 1/2 <br>NPTF hembra, MS33649, SAE
Tipo y tamaño de puerto: 98-12101/4, 3/8, 1/2 (207 y 414 bar/3 000 y 6 000 psig solamente)<br>NPTF hembra/macho MS33649
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.