Manifold de presión diferencial modelo A22N de instrumentación AGI™

Manifolds de presión diferencial con dos válvulas de bloqueo, una válvula de compensación y dos válvulas de ventilación/calibración laterales en el instrumento

características

  • El diseño compacto de montaje remoto requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Costos de instalación reducidos al administrar las válvulas, eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Conexiones de instrumento centradas estándar de 54 mm (2⅛”).
  • Todos los distribuidores se incluyen con orificios de paso de montaje como estándar para permitir el montaje de soporte del tubo.
  • La opción de montaje AGCO está disponible.