Bloque de manómetros de aislamiento de instrumentos serie A27M de AGI™

Un bloque de manómetros de aislamiento/ventilación para manómetros/instrumentos con conexiones atornilladas.

especificaciones

MaterialesAISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexionesAdaptador roscado
ProcesoMonobrida de 1/2 pulg. según ANSI B16.5
RespiraderoRoscado paralelo G1/4 pulg.
Presión (máx.)413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)+200 °C (+392 °F)