Regulador de presión de cambios ACS012 TESCOM™

La serie ACS012 es un sistema de cambio de pureza alta, liviano y compacto para gases de especialidad, corrosivos y pirofóricos. El sello del diafragma de metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Proporciona un caudal bajo y continuo de gas de dos fuentes de presión. Ideal para uso en gas del portador del analizador, CO2 para incubadoras de cultivo de células y de tejido y aplicaciones de gas resonador láser.

especificaciones

Presión máxima de entrada27,6 o 241 bar/400 o 3 500 psig
Presión máxima de entrega5,9-7,9 bar/85-115 psig<br>9,3-11,4 bar/135-165 psig<br>12,8-16,2 bar/185-215 psig<br>16,2-18,3 bar/235-265 psig<br>
Material del cuerpoAcero inoxidable 316, latón o latón revestido de níquel
Material del boneteLatón o acero inoxidable serie 300
Asiento de válvulaPTFE
Diafragma y resorteAcero inoxidable 316
Manguito de fricciónInterior: PTFE<br>Exterior: acero inoxidable 316<br>
Partes restantesAcero inoxidable 316 (y latón para cuerpos de latón)
Temperatura de funcionamiento−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,06
Peso2,2 kg/5 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.