Regulador de presión de cambios TESCOM serie ACS3200
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 207 bar/3 000 psig<br>Presión de salida: 11,0-13,8 bar/160-200 psig<br> |
| Material | Cuerpo, diafragma y resorte: Acero inoxidable 316 o latón <br>Bonete: Latón niquelado<br>Asiento de válvula: PCTFE<br>Junta tórica de válvula: Viton®<br>Partes restantes: Acero inoxidable 316<br> |
| Temperatura de operación | −40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 1,2 |
| Peso | 4.5 kg /10 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |