Series de válvulas H2 AGI™

Estas válvulas libre de mantenimiento presentan un bloque doble positivo que protege a los trabajadores después de aislar presiones de proceso, mientras que su diseño modular reduce el número potenciales puntos de fugas. Además, las válvulas DBB de operación manual sin mantenimiento incluyen un sello no ajustable que evita la liberación de líquidos o gases de alta presión en el ambiente, mientras no se requiere ningún ajuste de empaque durante la vida útil de la válvula.

especificaciones

MaterialesAcero inoxidable 316
AsientoMetal a metal integrado
Tamaños de las conexiones1/4 in (0,6 cm) y 3/8 in (0,9 cm)
Tamaño del orificio0,236 in (6,0 mm)
Clasificación de la presión (mcwp)15.000 psig (103,4 MPa)
Rango de temperatura (diseño mín./máx.)–70 °F a 400 °F (–57 °C a 204 °C)