PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Distribuidor serie AS4 TVIS 2/1 de instrumentación AGI™

Un bloqueo de ventilación/ecualización/aislamiento doble para aplicaciones generales con transmisores de presión de diferencial.

especificaciones

MaterialesAISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexionesBridado para centros de montaje directo 54 mm (21/8) y de acuerdo con DIN 19231 pt 2
ProcesoG1/4" roscado paralelo
VentilaciónG1/4" roscado paralelo
Presión (máxima)413 bar a 38 °C
Temperatura (máxima)Empaquetadura de PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Empaque de grafito: +550 °C (+1 022 °F)