Distribuidor serie AS4 TVIS 2/2 de instrumentación AGI™
especificaciones
| Materiales | AISI acero inoxidable 316 |
| Instrumento de conexiones | Bridado para centros de montaje directo 54 mm (21/8) y de acuerdo con DIN 19231 pt 2 |
| Proceso | G1/4" roscado paralelo |
| Ventilación | G1/4" roscado paralelo |
| Presión (máxima) | 413 bar a 38 °C |
| Temperatura (máxima) | Empaquetadura de PTFE: +200 °C (+392 °F)<br>Empaque de grafito: +550 °C (+1 022 °F) |