Manifold serie AS4 TVIS 2/4 de AGI™

Un bloqueo de ventilación/aislamiento individual para aplicaciones con transmisores de presión de diseño de cuerpo del diferencial.

especificaciones

MaterialesAISI acero inoxidable 316
Instrumento de conexionesBridado para centros de montaje directo 54 mm (21/8) y de acuerdo con DIN 19231 pt 2
ProcesoRoscado paralelo G1/4 pulg.
VenteoRoscado paralelo G1/4 pulg.
Presión (máx.)413 bar a 38 °C
Temperatura (máx.)Empaquetadura de PTFE: 200 °C (+392 °F)<br>Empaque de grafito: +550 °C (+1022 °F)