Regulador de contrapresión hidráulica serie BB3 TESCOM™
especificaciones
| Rangos de presión de entrada | Vea el selector del número de parte |
| Material | Cuerpo: aluminio niquelado o acero inoxidable 316<br>Asiento: Tefzel®, CTFE, PTFE o Vespel®<br>Juntas tóricas: etilenopropileno, Buna-N, Viton® o Kalrez®<br> |
| Partes restantes | Aluminio o acero inoxidable serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | -26 °C a 60 °C / -15 °F a 140 °F |
| Capacidad de caudal | Cv = 0.2 |
| Tipo de carga | Ajustable, predeterminada, domo |
| Peso | Aluminio: 0,2 kg / 0,5 lb <br>Acero inoxidable: 0,5 kg / 1 lb<br> |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |