Regulador de gas con piloto serie CP32 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 207 bar/3000 psig <br>Rango de presión de salida máximo: 0-34.5 bar/0-500 psig |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable 316, latón |
| Asiento y sello | CTFE, Teflon® |
| Juntas tóricas | Buna-N, Viton® |
| Retén, asiento | Nitronic 60 o latón |
| Resorte y diafragma | Acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316, latón |
| Temperatura de operación | -15 °F a 140 °F / -26 °C a 60 °C<br>*Para temperaturas extendidas de -40 ° a 400 °F / -40 °C a 177 °C, consulte a TESCOM |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/2 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 1.0 |
| Tipo de carga | Domo |
| Peso | 3.5 lbs/1.6 kg |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |