Regulador de presión de cambios serie CR441800 TESCOM™

La serie CR441800 es un sistema compacto de cambios de alta presión que combina el regulador de cambios y un regulador de línea en un compacto sistema de montaje en pared para propósitos generales y gases industriales. Proporciona un caudal bajo y continuo de gas de dos fuentes de alta presión. Ideal para uso en gas portador del analizador y aplicaciones de gas resonador láser.

especificaciones

Presión máxima de entrada241 o 414 bar/3 500 o 6 000 psig
Presión máxima de entregaSiete presiones máximas de entrega desde 34,5 a 138 bar/500 hasta 2 000 psig
MaterialesCuerpo: latón, acero inoxidable 316 o latón niquelado <br>Bonete: acero inoxidable serie 300, latón o latón niquelado<br>Asiento de válvula: Vespel®<br>Junta tórica: FKM<br>
Partes restantesLatón y acero inoxidable serie 300
Temperatura de operación−15 °F a 165 °F/−26 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1/4 NPTF
Capacidad de caudalCv = 0,06
Peso3 lbs / 1.4 kg
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.