Sistema de cambio de bajo caudal CS2200 TESCOM™
especificaciones
| Clasificación de la presión | Presión de entrada máxima: 241 bar/3 500 psig<br>Rangos de presión de salida: 0 -<br>1,7, 3,4, 6,9, 10,3 bar/25, 50, 100, 150 psig<br> |
| Materiales del cuerpo | Latón o acero inoxidable 316 |
| Material del bonete | Latón o acero inoxidable serie 300 |
| Sello de la válvula | PTFE |
| Diafragma y resorte | Acero inoxidable 316 |
| Manguito de fricción | Interior: PTFE<br>Exterior: acero inoxidable 316 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316 (y latón para cuerpos de latón) |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,06 |
| Peso | 2,2 kg/5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |