Regulador reductor de presión DA TESCOM™

El regulador reductor de presión absoluta serie DA está diseñado con un diafragma elastomérico y proporciona precisión a +/- 0,007 bar/0,1 psig. Este regulador se puede utilizar para reducir la presión de una fuente de suministro hasta 310 bar/4 500 psig en un ambiente de vacío. Ideal para uso en el equipo de calibración y prueba de instrumentación.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 310 bar/4 500 psig <br>Rangos de presión de salida: 50 mm Hg absoluta -<br>1,0 bar/15 psig<br>3,4 bar/50 psig<br>6,9 bar/100 psig<br>24,1 bar/350 psig
Material del cuerpoLatón o aluminio niquelado
Material de diafragmaBuna-N, etileno propileno o Viton®
Material del asientoTeflon® (Entrada 34,5 bar / 500 psig máximo), CTFE o Vespel®
Material del manguito de fricciónInterior:Teflon®<br>Exterior: acero inoxidable 316
Material de filtro de 40 micrómetrosAcero inoxidable 316
Partes restantesAcero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puerto1/4 SAE, 1/4 NPTF, 1/4 MS33649
Capacidad de caudalCv = 0,06
Peso (sin medidores)Latón: 1,1 kg/2,4 lb<br>Aluminio: 0,5 kg/1 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.