Regulador de etapa única serie DG TESCOM™

El regulador de etapa única de la serie DG ofrece un tamaño compacto con capacidad de caudal alto superior a 1 000 SCFM / 28 300 SLPM. El diafragma grande y el diseño de la válvula principal equilibrada ofrecen una caída más baja (un intervalo de caudal utilizable mayor) que los diseños de la competencia. Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo. Ideal para purgas, inertización, inertización de caudal alto, gases para protección y tratamiento con calor, además que funciona con diferenciales de presión muy bajos como en los procesos de suministro Dewar. Apto para estaciones neumáticas de respiración de caída múltiple.

especificaciones

Presión máxima de entrada20,7 bar/300 psig
Rangos de presión de salida0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 y 0-17,2 bar/0-20, 0-50, 0-100, 0-150 y 0-250 psig<br>(0-20,7 bar/0-300 psig, solo carga por domo)
MaterialCuerpo, bonete, tapa posterior: acero inoxidable 316 <br>Asiento de la válvula principal: Buna-N 90, etileno propileno 80, Chemraz 75® o Viton®<br>Diafragma: Gylon®
Juntas tóricasBuna-N, etileno propileno 80, Chemraz 75® o Viton®
Partes restantesAcero inoxidable serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento-10 °F a 165 °F / -23 °C a 74 °C
Tipo y tamaño del puerto1, 1 1/2 NPTF
Capacidad del caudalCv = 10
Tipo de cargaResorte, domo, neumática (opcional)
Peso15,9 kg/35 lb
Información adicionalPara obtener modificaciones personalizadas o una solución completa, comuníquese con su oficina de ventas local.