Regulador de gas nitrógeno serie DH-16 TESCOM™

El regulador de alto caudal y baja presión DH-16 está diseñado para aplicaciones con caudales de 5-200 SCFM/141-5 663 SLPM. Su diafragma de Gylon® garantiza integridad y pureza del gas. Las conexiones sanitarias, de tubería o VCR® soldadas son estándar. Ideal para uso en purga de nitrógeno o equipo y herramientas para las instalaciones para aire o nitrógeno.

especificaciones

Valores de presiónPresión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig <br>Rangos de presión de salida: 0 -<br>20, 50, 100, 150, 250, o 300 (carga por domo únicamente) psig<br>1,4, 3,4, 6,9, 10,3, 17,2 o 20,7 bar
Cuerpo, bonete, tapa posteriorAcero inoxidable 316
DiafragmaEtilenopropileno, Gylon®
Material del asientoVenteo: CTFE, Vespel®<br>Válvula principal: buna-N 90, etilenopropileno 80, Chemraz 75®, Viton®
Juntas tóricasBuna-N, etilenopropileno, Chemraz®, Viton®
Partes restantesAcero inoxidable Serie 300, Nitronic 60
Temperatura de funcionamiento-20°F a 165°F / -29°C a 74°C
Tipo y tamaño del puerto1/2, 3/4, 1, 1 1/2<br>FVCR, MVCR, tubo<br>1/4 NPTF, HPIC (calibre únicamente)<br><br>el puerto 1/2 limita el Cv del regulador a 2,0<br>el puerto 3/4 limita el Cv del regulador a 3,0
Capacidad de caudalCv = 5,0
Tipo de cargaMuelle, domo
Peso6,8 kg/15 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.