Regulador del actuador electroneumático serie ER5100 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión (sistema ER5100) | Entrada máxima: 310 bar/4,500 psig<br> Salida máxima: 27,6, 62,1 bar/400, 900 psig |
| Valores de la presión (sistema ER5110) | Entrada máxima: 3,500 psig / 241 bar<br> Salida máxima: 500 psig / 34.5 bar |
| Capacidad de caudal | Sistema ER5100: Cv = 0,7, 2,0 <br>Sistema ER5110: Cv = 0,06, 0,15 |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |