Regulador del actuador de motor electroneumático kit ER5K TESCOM™

Proporciona un sistema de control de presión completo para que esté listo con el mínimo esfuerzo. Todos los componentes del kit están completamente ensamblados, sondeados entre sí y probados para comprobar su correcto funcionamiento. La configuración del kit está instalada sobre un panel o en un alojamiento. Permite ahorrar dinero y tiempo de configuración.

especificaciones

El kit (ensamblado sobre una placa o en un compartimiento) incluye:ER5000FI-1, regulador reductor de presión (potenciador de caudal, domo cargado DK, aire cargado DK, aire cargado 26-2000) O regulador de contrapresión (54-2100 cargado por aire o 26-1700 cargado por aire)
De hecho,Transductor de respuesta 4-20 mA, regulador de suministro ER con válvula de alivio, todas las conexiones y accesorios, caja de conexiones eléctricas
El paquete de documentación incluye:Kit del usuario ER5000: Manual de inicio ER5000, CD de software y manual de soporte para el usuario ER5000<br>Manual del kit ER5K: Manual de operación, plano del regulador y diagrama de cableado