Válvulas de aislamiento primario modelos F63/F64 de instrumentación AGI™
características
- El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales.
- Conexiones de entrada con brida disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones adaptables a cada aplicación.
- La característica de seguridad camlock en las conexiones de salida roscadas evita la pérdida de apriete accidental en servicio.
- Las válvulas de bola de ventilación y aislamiento primario están mecanizadas con precisión y tienen un súper acabado para las clasificaciones de presión y temperatura de alto rendimiento. Diseño ignífugo y antiestático.
- Válvula de globo tipo aguja de trabajo pesado, empaquetadura de grafito como norma, que garantiza el cierre hermético a las burbujas en el puerto de ventilación.
- La opción de salida atornillada permite la elección de conexiones para el montaje de dos instrumentos, conexiones soldadas e inyección de químicos.
- Diseño ignífugo que cumple con API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).