Regulador de presión de gas FR2000 TESCOM™
especificaciones
| Valores de presión | Presión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig <br>Rangos de presión de salida: 0 -<br>1,0, 2,1, 5,2, 10,3 bar/15, 30, 75, 150 psig |
| Material | Cuerpo, diafragma, y resorte: acero inoxidable 316 <br>Asiento: FEP Teflon®<br>Asiento de retención: Nitronic 60<br>O-ring: Teflon®<br>Partes restantes: acero inoxidable 316<br> |
| Temperatura de funcionamiento | −40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/2, 3/4 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 1,8 |
| Tipo de carga | Domo |
| Peso (sin medidores) | 6,0 lb / 2,7 kg |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |