PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Adaptador del medidor serie GA­HP de instrumentación AGI™

Adaptador de medidor giratorio diseñado para usarse con cualquier válvula para aumentar la versatilidad in situ mediante el posicionamiento de manómetros en cualquier dirección a 360°. Apto para presiones máximas de 690 barg (10,000 psig)

Your selection:
    316SS
    1/2" FNPT x 1/2"MNPT
    10000 psig
    1 - 3 de 3 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Material del cuerpo
    Conexiones
    Presión máx.
    Temperatura máxima del medio
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    FCAS-4x4 HP

    AGI Series GA Gauge Adaptor FCAS-4x4 HP

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioDisponibilidad
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    GAS-4X4-HP

    AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4X4-HP

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioDisponibilidad
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    GAS-4x4-HP-SG

    AGI Series GA Gauge Adaptor GAS-4x4-HP-SG

    Material del cuerpoConexionesPresión máx.Temperatura máxima del medioDisponibilidad
    Acero inoxidable 3161/2" FNPT x 1/2"MNPT10000 psig1000°F
    AÑADIR A LA LISTA