Válvulas de derivación de tubería de instrumentación AGI™ serie H70DB
características
- La eliminación de hasta el 80 % de los puntos de fuga producidos por las penetraciones de instrumentación tradicional "impulsada" aumenta la seguridad del operador y de la instalación.
- Costo de propiedad reducido mediante la reducción de los componentes necesarios.
- La construcción de barras en una sola pieza y la válvula de purga preinstalada proporcionan la máxima resistencia y rigidez, y eliminan los requisitos de acoples, conexiones en T, válvulas y tubos.
- La instalación rápida reduce los costos: la válvula se envía completa y se prueba hidrostáticamente para una instalación inmediata y sin problemas.
- El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
- Los asientos blandos o metálicos reemplazables se pueden quitar y reemplazar fácilmente en línea, eliminando la necesidad de desinstalar la válvula.
- El diseño del vástago no giratorio elimina el desgaste de la empaquetadura y el desgaste por roce del asiento, aumentando la vida útil de la válvula.
- Proporciona confiabilidad asegurada en aplicaciones de servicio exigentes.
- El sello del cuerpo al bonete de metal a metal en compresión constante evita la corrosión de la rosca del bonete, elimina la posible rotura por tensión y proporciona un punto de sellado confiable.
- El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento y proporciona un sello del vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
- La placa de bloqueo del bonete evita la separación accidental del bonete del cuerpo mientras facilita el mantenimiento y la reparación.
- Las conexiones opcionales del medidor de varios puertos permiten un posicionamiento versátil de los medidores o interruptores de presión sin penetración adicional de la tubería principal.