Regulador de panel de alta presión TESCOM™

El panel de alta presión es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos en instalaciones de laboratorio. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de la presión de llenado de los cilindros de gas. Este producto es apto para suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio y para aplicaciones de detector de captura electrónico (ECD).

especificaciones

Medio líquidoPara gases no corrosivos y mezclas de hasta 6,0 (99,9999 Vol%) de alta pureza.
Valores de presiónPresión máxima de entrada: <br>200 bar/2 900 psig<br>300 bar/4 350 psig<br>Rango de presión de salida<br>150 bar/2 175 psig<br>
MaterialLatón cromado o acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento-4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C
Capacidad de caudalCv = 0,06
Peso4,2 kg/9,26 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.