PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas manuales de instrumentación AGI™ serie HM25D

Válvula con patrón de globo y diámetro interno de 11 mm (7/16") para presiones máximas de 689 barg (10 000 psig)

características

  • La punta del vástago de bola giratoria proporciona un cierre hermético a las burbujas y garantiza la vida útil prolongada de la válvula.
  • El mango grande garantiza una fácil operación.
  • Todas las válvulas se prueban hidrostáticamente antes del envío. La trazabilidad del material en todas las partes húmedas es estándar.
  • La empaquetadura de grafito o PTFE se puede ajustar fácilmente en el campo.
  • Toda empaquetadura está debajo de las roscas para eliminar la contaminación del proceso, garantizar una operación sin problemas de la válvula y una vida útil prolongada.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente y que se salga accidentalmente bajo presión.
  • La placa de bloqueo del bonete estándar evita que se salga accidentalmente bajo presión.
  • Gran variedad de configuraciones de entrada y salida y de materiales.
  • Configuración de fábrica para una amplia variedad de acoples para tubos del fabricante.