Regulador de presión Labo Doppelregulus TESCOM™
requisitos de caudal intermedio (Labo-F) o presiones bajas de salida (Doppelregulus). Uso universal: Para todos los gases técnicos (pureza de gas de hasta 5,0). Apto para control preciso de presiones de salida baja y control de presiones de salida.
especificaciones
| Presión máxima de entrada Labo y Doppelregulus | 200 bar/2 900 psig |
| Rangos de presión de salida Labo-F | 1,5, 4,0, 10,0, 20,0 bar/22, 58, 145, 290 psig |
| Rangos de presión de salida Doppelregulus | 50, 100, 500 mbar, 1,00, 1,5 bar/0,73, 1,45, 7,25, 14,5, 22 psig |
| Conexión | Entrada: según DIN 477-1 <br>Salida: accesorio de compresión de 6 mm con boquilla para manguera de 6 mm |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |