Sistema de orificio grande Intellimount de instrumentación AGI™
características
- Acople cerrado recto en un orificio de 10 mm (⅜") al transmisor que reduce el error de línea del medidor y mejora el rendimiento del transmisor.
- Proporciona el espacio necesario para la instalación por medio de cambiadores de orificio sin necesidad de usar bridas del espaciador ni colectores.
- Clasificación opcional para API 607 ignífugo.
- El sistema de eliminación de brida Coplanar™ modular de dos piezas (Rosemount 305) proporciona protección de diafragma permanente durante el mantenimiento.
- No se requieren soportes adicionales ni soporte del tubo.
- El sistema de montaje directo elimina las tuberías de impulso y el sistema de bloque de válvulas de bloqueo base convencional.
- Capacidad de refaccionamiento de instrumentos después de la instalación.
- Montaje para todos los instrumentos de campo del fabricante.
- El diseño modular permite la hidroprueba del sistema y la certificación sin instrumentos. Instalación total, incluyendo el transmisor, se envía en un paquete al campo.