Reductor de presión de línea de gas TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de entrada | D45001: 241 bar/3500 psig y 27,6 bar/400 psig<br>D45002: 207 bar/3000 psig y 34,5 bar/500 psig |
| Rangos máximos de presión de salida | D45001: 1,7, 3,4, 6,9, 17,0, 34,5 bar / 25, 50, 100, 247, 500 psig<br>D45002: 1,7, 3,4, 6,9, 10,3, 13,8 bar / 25, 50, 100, 150, 200 psig |
| Medio líquido | Gases no corrosivos y mezclas hasta una pureza 6,0 (99,9999 Vol%) de acero inoxidable y latón para gases corrosivos en acero inoxidable |
| Material | Cuerpo: latón o acero inoxidable 316L <br>Bonete: latón niquelado, acero inoxidable (opcional)<br>Asiento: Teflon® |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F |
| Capacidad de caudal | D45001: Cv = 0,06 (HP), Cv = 0,15 (LP) <br>D45002: Cv = 1,0 |
| Tasa de fuga contra atmósfera | 10-8 mbar l/s He |
| Tipo y tamaño del puerto | D45001: 3x NPTF 1/4<br>D45002: 2x NPTF 1/2<br>Indicadores: NPTF 1/4 |
| Peso (aproximado) | D45001: 1,1 kg / 2,4 lb <br>D45002: 1,8 kg / 4,0 lb |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |