PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Manifolds de presión diferencial modelo M24 de instrumentación AGI™

Manifolds de 5 válvulas livianos y compactos diseñados para montaje directo en transmisores de presión diferencial para presiones de 414 barg (6000 psig)

características

  • El diseño compacto de montaje directo requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Ahorros en costos cuando se distribuyen las válvulas al eliminar varias piezas utilizadas en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Montaje directo a través de las conexiones bridadas estándar en centros de 54 mm (2⅛”). Los centros no estándar también están disponibles.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al colector, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.