Manifolds de presión diferencial modelo M3A de instrumentación AGI™

Un manifold compacto que incorpora una válvula rellena de PTFE. Esta válvula individual sirve para compensar un transmisor de presión diferencial a presiones máximas de 414 barg (6000 psig)

características

  • Costos de instalación reducidos en hasta 20 % o 30 % al administrar el instrumento, eliminar varios componentes esenciales por ‘tubería ascendente’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Fugas reducidas con menos piezas para ensamblar.
  • El vástago de extremo de bola de giro libre proporciona un cierre de válvula repetitivo, hermético a las burbujas, de metal con metal.
  • La empaquetadura de vástago ajustable ofrece una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • La empaquetadura debajo de las roscas del vástago evita el desgaste por roce y la corrosión en las roscas.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • Se incluyen dos empaquetaduras PTFE o de grafito, tornillos de aleación de acero recubiertos de cobalto y zinc de 4 x 7/16” y 20 x 2½” para el montaje.